
calcActive())">
Circuit breaker, GoPact MCCB 250, 3 poles, 25kA at 415VAC, 160A rating, TMD trip unit, Ayar Sahalı
G25B3A160
TRY 9.393
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G25B3A160
Circuit breaker, GoPact MCCB 250, 3 poles, 25kA at 415VAC, 160A rating, TMD trip unit, Ayar Sahalı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Circuit breaker, GoPact MCCB 250, 3 poles, 25kA at 415VAC, 160A rating, TMD trip unit, Ayar Sahalı
TRY 9.393
Tanım
Bu ürün yeni GoPact Döküm Muhafazalı Devre Kesiciler serisinin (MCCB) bir parçasıdır. 250A kesici çerçevesi ve bir termal manyetik açtırma ünitesi (TMD) öğesinden yapılmış tam 3 kutuplu devre kesicidir. GoPact MCCB, temel uygulamalarda iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 25kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz'dir. Bu ürün bir 160A sınıfı (In) termal manyetik açtırma ünitesi (TMD) içerir. Bu TMD açtırma ünitesi, 0,7xIn ila 1xIn (112A-160A) arasında bir ayar aralığıyla ayarlanabilir bir termal koruma Ir (aşırı yüklere karşı) sağlar. Ve 12xIn (1920A) değerine ayarlanmış sabit bir manyetik (kısa devrelere karşı) koruma sağlar. GoPact MCCB, seçilmesi ve kurulumu basit çeşitli isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte gelir. Ürün boyutları 105 mm (Genişlik) x 165 mm (Yükseklik) x 90 mm (Derinlik). Ağırlığı 1.9 kg. GoPact MCCB 250, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalı. GoPact MCCB, Schneider Electric kalite güvencesinin avantajlarından faydalanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın