
calcActive())">
CANopen haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
LULC08
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LULC08
CANopen haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Altta, LUB tabanı için bir kontrol terminal bloğu LU9BN11L veya bir LU2B tabanı için LU9MRL ile ilişkilendirilmek üzere marş kontrol cihazının lokal kontrolü için 3 noktalı bir soketli terminal bloğu sağlanmaktadır Modülün durumunu (24V) ve bağlantı hattını (DURUM, ERR) gösteren 3 LED görüntülemektedir Bir LUB güç tabanı ile birlikte kullanıldığında onaylıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 104.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | haberleşme modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Standartlar | CIADS-301 V4.02, DR 303-2 |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
seri | TeSys |
lojik giriş | pozitif -de 24 V DC - 7 mA |
anahtarlama akım kapasitesi | 0.5 mA -de 24 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
fiziksel arayüz | 9 yönlü SUB-D dişi |
veriyolu tipi | CANopen |
bağlantı aralığı | 3.81 mm |
çıkışların sayısı | 2 yolverici-kontrolör bobinli çalışma için & 1 |
Ürün ya da bileşen tipi | haberleşme modülü |
ilişkili kablo tipi | AWG 26...AWG 16 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
akım tüketimi | 1,5 mA -de 24 V DC 20...28 V |
cihaz uygulaması | haberleşme |
giriş tipi | dirençli |
çıkış akımı | <= 500 mA |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın