
calcActive())">
boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri taban ve kapak
XALE1
TRY 605
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XALE1
boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri taban ve kapak
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri taban ve kapak
TRY 605
Tanım
Bu Harmony XALE1 açık gri tabanlı ve kapaklı boş bir kontrol istasyonudur Harmony XB7 çap 22mm monolitik plastik butonlar ve ışıklı butonlar serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 72.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.08 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın