
calcActive())">
Bir simetrik montaj rayı delikli 35x7,2 mm L2000 mm tip B Besleme: 20
NSYSDR200BD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYSDR200BD
Bir simetrik montaj rayı delikli 35x7,2 mm L2000 mm tip B Besleme: 20
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Spacial SF, Spacial SM, Spacial SFX, Spacial SMX ve Spacial SD muhafazalarında kullanılacak ekipman için 20 simetrik DIN ray seti Ray, delikli 1mm galvanizli çelikten yapılmıştır Nominal genişlik 35mm'dir Nominal yükseklik 7,2 mm'dir Ürün uzunluğu 2000mm'dir 25mm'lik bir adımla sabitlendi Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın