
calcActive())">
BA9s ampul <=250V için gövde/sabitleme bilezikli ışık bloğu
ZB4BV6
TRY 365
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BV6
BA9s ampul <=250V için gövde/sabitleme bilezikli ışık bloğu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
BA9s ampul <=250V için gövde/sabitleme bilezikli ışık bloğu
TRY 365
Tanım
Bu aydınlatma bloğu, sinyalizasyon ünitelerinizin hızlı ve kolay değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar Uyumlu aydınlatmalı buton veya selektör switch üniteleri üzerine klipsli montaj basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla kolayca kurulur ve değiştirilir BA9s ampul ile aydınlatma yoluyla sinyalizasyon ünitelerinin görsel olarak ayırt edilmesini sağlar IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur Standart 22mm kontrol ve sinyalizasyon ünitelerine uyacak şekilde tasarlanmış olup, mevcut makinelere monte edildiğinde uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 55°C ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 50.900 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.052 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın