
calcActive())">
Ayrılabilir Akım Trafosu - GD Tip, Busbar, 55x85, 800A
METSECT5GD080
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECT5GD080
Ayrılabilir Akım Trafosu - GD Tip, Busbar, 55x85, 800A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Single çıkışlı uyumlu bar: 50 mm x 80 mm Yük ve doğruluk sınıfı aşağıdaki gibidir: sınıf 0.5 maksimum güç: 2.5 VA.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın