Aydınlatmasız buton için başlık, Harmony XB5, kırmızı mantar 30mm, 22mm, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz

ZB5AC44
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Çok çeşitli kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmek için Harmony serisi kontak blokları ile kolayca kombine edilebilir Belirgin 30 mm'lik mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Mekanik Dayanıklılık 5000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 43.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 42
Garanti Süresi 2 yıl
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.027 kg

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Aydınlatmasız buton için başlık, Harmony XB5, kırmızı mantar 30mm, 22mm, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.