
calcActive())">
Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB5, Entegr. LED, yeşil kol, 22 mm, 2 pozisyonlu, Yay Geri Dönüşlü
ZB5AK1433
TRY 1.987
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AK1433
Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB5, Entegr. LED, yeşil kol, 22 mm, 2 pozisyonlu, Yay Geri Dönüşlü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB5, Entegr. LED, yeşil kol, 22 mm, 2 pozisyonlu, Yay Geri Dönüşlü
TRY 1.987
Tanım
Daha karanlık kontrol odalarında bile makinelerinizi çeşitli çalışma modlarında ayarlamanıza yardımcı olur Net bir görsel geri bildirim sunar IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 24.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1600 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.017 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın