Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB4, krom metal, mavi kol, 22 mm, Entegr. LED, 3 pozisyon,

ZB4BK1563
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

Standart kol ile birlikte verilir ve uyumlu selektör switch ünitelerine kolayca monte edilebilir Daha karanlık kontrol odalarında bile makinelerinizi çeşitli çalışma modlarında ayarlamanıza yardımcı olur, ve net bir görsel geri bildirim sağlar IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Metal çerçeveye sahiptir, bu da onu yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Mekanik Dayanıklılık 500000 cycles
Paket 1 Ağırlık 41.700 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 250
Garanti Süresi 2 yıl
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 0.036 kg

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Aydınlatmalı selektör anahtar için başlık, Harmony XB4, krom metal, mavi kol, 22 mm, Entegr. LED, 3 pozisyon,
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.