Aydınlatmalı monolitik buton, Harmony XB6E, yuvarlak kırmızı gömme, 16mm, Yay Geri Dönüşlü, 24V DC, 1CO

XB6EAW4B1P
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB6E
Mekanik Dayanıklılık 1000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 10.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü ışıklı monolit basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.006 kg
SSS Hayır
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508
Ürün sertifikaları CCC, cURus
Ürün ağırlığı 0.006 kg
İşletme tipi yaylı kurma
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Mekanik dayanıklılık 1000000 cycles
kontak işlemi ani hareketli
kontak direnci 50 mOhm -de 1/6 V
sinyalleme tipi sabit
bölünemez miktar başına satış 5
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -10-55 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
hizmet ömrü 30000 h
kisa devre korumasi 2 A kartuş sigortası tip gG
Ürün ya da bileşen tipi ışıklı monolit basmalı düğme
Ürün serisi Harmony XB6E
kontak malzemesi altın görünümlü gümüş
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V DC polarised
akım tüketimi 10 mA
operatör profili kırmızı sıva altı
İşaretleme CE
ışık kaynağı entegre LED
kontak tipi ve düzenleme 1 K/A
montaj çapı 16 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Aydınlatmalı monolitik buton, Harmony XB6E, yuvarlak kırmızı gömme, 16mm, Yay Geri Dönüşlü, 24V DC, 1CO
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.