
calcActive())">
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB6, beyaz dikdörtgen gömme, 16mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, 12¦24V, işaretsiz
ZB6DW1
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6DW1
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB6, beyaz dikdörtgen gömme, 16mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, 12¦24V, işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony ZB6DW1 beyaz dikdörtgen gömme aydınlatmalı buton başlık, yay dönüşlü, 12V ila 24V Harmony XB6 16mm çaplı monolitik plastik butonlar, anahtarlar, ve ışıklı butonlar serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 9.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.016 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın