
calcActive())">
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB5, antimikrobiyal, plastik, beyaz, 30mm, Entegr. LED, düz lens
ZB5FW313
TRY 1.095
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5FW313
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB5, antimikrobiyal, plastik, beyaz, 30mm, Entegr. LED, düz lens
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB5, antimikrobiyal, plastik, beyaz, 30mm, Entegr. LED, düz lens
TRY 1.095
Tanım
Esneyerek kilitlenen montaj yoluyla uyumlu komple buton ünitelerine ve kontak bloklarına kolayca takılır ve değiştirilir Berrak rengi sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP69, IP67, IP66 koruması sayesinde titreşime, darbeye, yüksek basınçlı yıkamaya ve toza karşı dayanıklı olması, zorlu ortamlarda kullanım için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 23.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.017 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın