
calcActive())">
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB4, metal, turuncu mantar 40mm, 22mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
ZB4BW453
TRY 2.239
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BW453
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB4, metal, turuncu mantar 40mm, 22mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB4, metal, turuncu mantar 40mm, 22mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
TRY 2.239
Tanım
Harmony XB4, 40 mm mantar turuncu aydınlatmalı düğme başlığı yaylı geri dönüş/impuls mekanizmasıyla çalışır. Evrensel LED için bu aydınlatmalı 40 mm mantar şeklindeki basmalı düğme başlığı, bir sürecin veya makinenin doğru şekilde çalışması için hızlı hareketlerin gerekli olduğu veya operatör hareketlerinin maksimum ergonomi gerektirdiği durumlar için idealdir. Harmony serisi kontak bloklarıyla kolayca birleştirilerek çok çeşitli kontrol fonksiyonları gerçekleştirilebilir. Aydınlatmalı başlığı sayesinde uzaktan bakıldığında bile görsel olarak rahatlıkla ayırt edilebiliyor. IP66 özelliği sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır. Metal çerçeveye sahip olması, yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için idealdir. Mevcut makinelere montaj sırasında uyumluluğu garanti altına almak için standart 22 mm'lik bir kesiğe uyacak şekilde tasarlanmıştır. -40°C ile 70°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar. Şeffaf bot, derzlerde ve boşluklarda bakteri oluşumunu önleyerek, yüksek hijyen gerektiren ortamlar için ideal bir üründür. Son derece ergonomik mantar buton şekli, operatörün kalın eldiven giydiği veya kullanıcıların hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğu alanlarda kullanım için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 62.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.051 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın