
calcActive())">
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB4, metal, beyaz gömme, 22mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, plan lens
ZB4BW313
TRY 608
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BW313
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB4, metal, beyaz gömme, 22mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, plan lens
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatmalı buton için başlık, Harmony XB4, metal, beyaz gömme, 22mm, Entegr. LED, Yay Geri Dönüşlü, plan lens
TRY 608
Tanım
Kolayca kurulur ve geçmeli montaj ile uyumlu eksiksiz buton üniteleri ve kontak blokları üzerinde değiştirilir Gömme elemanı sayesinde ışıklı, net renk ve dokunmatik sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir, makine kontrolünde hataları en aza indirir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Metal çerçeveye sahiptir, bu da onu yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Parlak ışıklı ortamlarda bile fonksiyon ve çalışma modunun kolay tanımlanması için yüksek parlaklık sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 26.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.026 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın