
calcActive())">
Aydınlatma bloğu, Harmony XB4, Harmony XB5, beyaz, 22 mm başlık için, entegre LED, vida kelepçesi terminali, 24-120V AC/DC
ZBVBG1
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBVBG1
Aydınlatma bloğu, Harmony XB4, Harmony XB5, beyaz, 22 mm başlık için, entegre LED, vida kelepçesi terminali, 24-120V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Plastik gövdelidir Harmony XB4 ve XB5 ile uyumludur Bu aydınlatmalı blok, sinyalizasyon ünitelerinizin hızlı ve kolay değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar Kolayca monte edilir ve uyumlu aydınlatmalı buton veya selektörlü switch ünitelerine klipsli montaj basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla birlikte sağlanarak değiştirilir Universal LED aydınlatma ile sinyalizasyon ünitelerinin görsel olarak ayırt edilmesini sağlar IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 9 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.017 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın