
calcActive())">
Aydınlatma bloğu, Harmony XB4, Harmony XB5, beyaz, 22 mm başlık için, Entegr. LED, vidalı kelepçe terminalleri, 230...240V AC
ZBVM1
TRY 537
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBVM1
Aydınlatma bloğu, Harmony XB4, Harmony XB5, beyaz, 22 mm başlık için, Entegr. LED, vidalı kelepçe terminalleri, 230...240V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatma bloğu, Harmony XB4, Harmony XB5, beyaz, 22 mm başlık için, Entegr. LED, vidalı kelepçe terminalleri, 230...240V AC
TRY 537
Tanım
Plastik gövdelidir Bu aydınlatma bloğu, sinyalizasyon ünitelerinizin hızlı ve kolay değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar Kolayca monte edilir ve uyumlu aydınlatmalı buton veya selektörlü switch ünitelerine klipsli montaj basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla birlikte sağlanarak değiştirilir Universal LED aydınlatma ile sinyalizasyon ünitelerinin görsel olarak ayırt edilmesini sağlar IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur Daha az değiştirme ve süreç arıza süreleri için yüksek dayanıklılığa sahip LED aydınlatmaya sahiptir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 10.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.017 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın