
calcActive())">
Auxiliary contact, Acti9 A9N, OF, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection
A9N26904
869 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N26904
Auxiliary contact, Acti9 A9N, OF, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Auxiliary contact, Acti9 A9N, OF, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection
869 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın