
calcActive())">
AT modülü ve gerilim çıkışı - 250 A - 4 kutup
LV431570
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV431570
AT modülü ve gerilim çıkışı - 250 A - 4 kutup
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Modül doğrudan aşağı akım devre kesici güç terminallerine kurulur Akım derecesi 250A ve çalışma gerilimi 530 VAC 50/60 Hz İkincil sargıdaki akım 5A Güç tüketimi 1.1VA Sınıf doğruluğu 1 Ön yüz ile güç devreleri arasında sınıf II yalıtım seviyesi vardır Koruma derecesi IP40.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın