
calcActive())">
asılı kontrol istasyonu XAC-A - 8 Buton
XACA871
TRY 8.751
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA871
asılı kontrol istasyonu XAC-A - 8 Buton
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
asılı kontrol istasyonu XAC-A - 8 Buton
TRY 8.751
Tanım
IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Maksimum su geçirmezlik için kablolu sağlam bir lastik rondela bağlantı noktasına sahiptir Ergonomik kabzası, kaldırma ve vincinizin single elle kontrol edilmesini sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.047 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 42 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.94 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın