
calcActive())">
asılı kontrol istasyonu XAC-A - 2 Buton
XACA271
TRY 4.587
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA271
asılı kontrol istasyonu XAC-A - 2 Buton
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
asılı kontrol istasyonu XAC-A - 2 Buton
TRY 4.587
Tanım
Mekanik olarak ara kilitlemeli 2 Standart butonlu bir polipropilen kutu içerir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu sağlam askılı kontrol istasyonu, IEC Standartlarının güvenlik gerekliliklerine uygundur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 500.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.475 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın