
calcActive())">
Asfora – İkili Hoparlör Prizi – Antrasit
EPH5700171
517 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH5700171
Asfora – İkili Hoparlör Prizi – Antrasit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – İkili Hoparlör Prizi – Antrasit
517 TL
Tanım
Schneider Electric Asfora hoparlör priz EPH5700171 antrasit renkli, veri bağlantısı için sabitleme çerçeveli bir mekanizmadır, Bu cihazın sabitleme modu kelepçelerdir Bu hoparlör priz boyutları 71 mm, 71 mm, 43 mm ve çıkıntı derinliği 17 mm'dir Gömme montaj, kutusu yüzeye girintili olacak ve bu nedenle çıkıntı yapmayacak şekilde etkinleştirilmiştir Aşınmaya ve korozyona karşı daha dirençli hale gelen boyalı yüzey kaplamasına sahiptir Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir Ve IP20 koruma derecesine de ulaşır Hoparlör prizi ABS'den (akrilonitril bütadien-stiren) yapılmıştır ve bu da onu mümkün olduğu kadar dayanıklı kılar Bakırın kondüktör malzemesi onu daha güvenilir kılar Ayrıca CE kalite etiketine sahiptir Ayrıca bu, ailenizle mümkün olduğunca ilgilenen, çevre dostu bir premium üründür Ve cıva ile ağır metal içermemektedir, her zaman olduğu gibi çevre dostudur Ayrıca bu hoparlör prizi, konut, küçük ticari alanlar için özel olarak tasarlanmış olup, günlük ihtiyaçları basit ve güvenli bir şekilde kolaylaştırır Asfora, aydınlatma anahtarları, karartıcılar, güç ve bağlantılı prizleri ve panjurlar için kontrolörler dahil olmak üzere bir dizi kablolama cihazıdır Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar Göze olduğu kadar dokunuşa da hitap eden Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 57.400 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | hoparlör soketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 43 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 17 mm |
yüzey dış görünümü | boyalı |
seri | Asfora |
kabloların sayısı | 4 kablo(lar) |
Ürün ya da bileşen tipi | hoparlör soketi |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın