calcActive())">
AS arayüz haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
ASILUFC5
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ASILUFC5
AS arayüz haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
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
Ön tarafta, LUB tabanı için bir kontrol terminal bloğu LU9BN11C veya bir LU2B tabanı için LU9MRC ile ilişkilendirilmek üzere marş kontrol cihazının lokal kontrolü için 3 noktalı bir soketli terminal blok sağlanmaktadır 24V voltaj varlığını (PWR) ve bağlantı durumunu (FAULT) gösteren 2 LED görüntüler Bir LUB güç tabanı ile birlikte kullanıldığında onaylıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın