
calcActive())">
Ark hatası algılama devre kesicisi, Acti9 iC40N ARC, 1P+N, 16A, C eğrisi, 6000A
A9TPE4616
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9TPE4616
Ark hatası algılama devre kesicisi, Acti9 iC40N ARC, 1P+N, 16A, C eğrisi, 6000A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Anma kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 60898-1 Standardına göre 230VAC'de 6000A'e ve EN/IEC 60947-2'ye göre 230VAC'de 10kA'ya kadar çıkar Bu minyatür devre kesici, devreleri kısa devreye, aşırı yük akımına ve ark hatasına karşı korur Manuel çalıştırmadan bağımsız hızlı kapanma mekanizması kullanım ömrünü uzatır 2 benzersiz VisiTrip göstergesi, arızalı devreyi göstererek ve arıza tipini hızlı bir şekilde belirleyerek müdahale süresini azaltır 10000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Anma yalıtım voltajı 250VAC Sınırlandırma sınıfı 3 (EN/IEC60898-1'e göre) aşağı akım devre koruma maliyetini artırır Ürün DIN rayına klipslenebilir Genişlik 9mm seviyede 4 Kirlilik derecesi 2 Ürün rengi beyazdır (RAL9003) IP20 koruma derecesine sahiptir (IEC/EN 60529 Standardına göre) ve modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Bu ürün EN/IEC 62606, EN/IEC 60898-1 ve EN/IEC 60947-2 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın