
calcActive())">
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD630, 630 A, 3 kutuplu, sigorta tipi DIN NH3, ön ve sağ taraf kontrolü
LV481453
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481453
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD630, 630 A, 3 kutuplu, sigorta tipi DIN NH3, ön ve sağ taraf kontrolü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Dağıtım devrelerindeki kısa devrelere ve aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlar AC22B kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 630A / 690VAC AC23B kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 630A / 415VAC FuPacT GSD630 bıçak boyutu 3 olan DIN sigortalarla kullanılmalıdır Harici bir ön veya sağ tarafa monte yönlendirici kol ile donatılabilir Uzatılmış yönlendirici kollar için kullanılan farklı şaft ebatları (200mm, 320mm veya 400mm) FuPacT GSD630 3 kutuplu versiyonda ayrıca yardımcı kontaklar, harici nötr modülleri ve terminal koruyucular gibi çeşitli aksesuarlar ve yardımcılar ile donatılabilir IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın