
calcActive())">
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD160, 160 A, 4 kutuplu, sigorta tipi DIN NH00, ön ve sağ taraf kontrolü
LV481424
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481424
anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD160, 160 A, 4 kutuplu, sigorta tipi DIN NH00, ön ve sağ taraf kontrolü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Dağıtım devrelerindeki kısa devrelere ve aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlar AC22A kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 160A / 690VAC AC23A kullanım kategorileri için, anma çalışma akımı 160A / 415VAC FuPacT GSD160 bıçak boyutu 00 olan DIN sigortalarla kullanılmalıdır Doğrudan bir ön kolla veya harici bir ön veya sağ tarafa monte yönlendirici kolla donatılabilir Uzatılmış yönlendirici kollar için kullanılan farklı şaft ebatları (200mm, 320mm veya 400mm) FuPacT GSD160 4 kutup versiyonunda ayrıca yardımcı kontaklar, dahili nötr baklalar, bağlantı aksesuarları ve terminal koruyucular gibi çeşitli aksesuar ve yardımcılarla donatılabilir IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın