
calcActive())">
"Anahtar Ayırıcı, Compact Ns630B Na, 3P, Sabit, Elle Çalıştırılan, 630A"
C063S3NAFM
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C063S3NAFM
"Anahtar Ayırıcı, Compact Ns630B Na, 3P, Sabit, Elle Çalıştırılan, 630A"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu anahtar ayırıcı, yeni nesil ComPacT NS630bNA - NS1600NA serisinin bir parçasıdır. Yeni nesil ComPacT NS aynı performansı korurken, yeni tasarım ve yeni ergonomik geçiş tuşuyla geliyor. ZigBee haberleşme protokolüne yeni kablosuz yardımcı kontak OF/SD'nin opsiyonel olarak eklenmesi mümkündür. ComPacT NS630bNA, elektrik dağıtım devrelerini kontrol etmek ve izole etmek için kullanılan komple 3 kutuplu bir anahtar ayırıcıdır. Bu cihaz sabit versiyon olup önden bağlantılı ve manuel olarak çalıştırılmaktadır. Çalışma voltajı 690VAC 50/60Hz’dir. Çalışma akımı (Ie) 630A (AC23A), konvansiyonel termal akım (Ith) ise 60°C'de 630A'dir. Bu ürün çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. Ölçüleri 327mm (Yükseklik) x 210mm (Genişlik) x 147mm'dir (Derinlik). IEC 60947-1 ve IEC60947-3 uluslararası standartlarına uygundur. ComPacT NS yeni nesil, Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır. Yeni nesil ComPacT NS, yeşil ambalaj ve yeşil iş birlikleriyle daha sürdürülebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | manuel işletimli |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın