
calcActive())">
"Anahtar Ayırıcı, Compact Ns1250 Na, 4P, Sabit, Elle Çalıştırılan, 1250A"
C125S4NAFM
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C125S4NAFM
"Anahtar Ayırıcı, Compact Ns1250 Na, 4P, Sabit, Elle Çalıştırılan, 1250A"
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu anahtar ayırıcı, yeni nesil ComPacT NS630bNA ila NS1600NA serisinin bir parçasıdır. Yeni nesil ComPacT NS aynı performansı korurken, yeni tasarım ve yeni ergonomik geçiş tuşuyla geliyor. ZigBee haberleşme protokolüne yeni kablosuz yardımcı kontak OF/SD'nin opsiyonel olarak eklenmesi mümkündür. ComPacT NS1250NA, elektrik dağıtım devrelerini kontrol etmek ve izole etmek için kullanılan komple 4 kutuplu bir anahtar ayırıcıdır. Bu cihaz sabit versiyon olup önden bağlantılı ve manuel olarak çalıştırılmaktadır. Çalışma voltajı 690VAC 50/60Hz’dir. Çalışma akımı (Ie) 1250A (AC23A), konvansiyonel termal akım (Ith) ise 60°C'de 1250A'dir. Bu ürün çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. Ölçüleri 327mm (Yükseklik) x 280mm (Genişlik) x 147mm'dir (Derinlik). IEC 60947-1 ve IEC60947-3 uluslararası standartlarına uygundur. ComPacT NS yeni nesil, Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır. Yeni nesil ComPacT NS, yeşil ambalaj ve yeşil iş birlikleriyle daha sürdürülebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | manuel işletimli |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın