calcActive())">
Aluzinc kapak kesim 223x223mm filtreli IP55
NSYCAP223LZF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCAP223LZF
Aluzinc kapak kesim 223x223mm filtreli IP55
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
ClimaSys CV EMC fan için sızdırmazlık kapağı Ürün gri boyalı çelikten (RAL 7035) üretilmiştir. Dış genişliği 305mm'dir Dış yüksekliği 350mm'dir Dış derinlik 80mm'dir Kesim boyutları 223 x 223 mm'dir Muhafaza üzerindeki vidalarla sabitlenmiştir Kit 1 kapak ve 1 filtreden oluşmaktadır Giriş koruma derecesi IP55'tir Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın