
calcActive())">
Aksesuar, Yardımcı Kontak (OF/SD) GoPact Şalter 125-250 240V
G12-25AUX240
TRY 1.457
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G12-25AUX240
Aksesuar, Yardımcı Kontak (OF/SD) GoPact Şalter 125-250 240V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aksesuar, Yardımcı Kontak (OF/SD) GoPact Şalter 125-250 240V
TRY 1.457
Tanım
Bu yardımcı kontak, GoPact MCCB 125, 200 ve 250 ile uyumludur Yardımcı kontak, devre kesicinin durumu hakkında uzaktan bilgi sağlar ve bu nedenle göstergeler, elektriksel kilitleme, röleler vb için kullanılabilir Normal açık (NO) kontak ve Normal kapalı (NC) kontak ile bu bir ortak nokta değiştirme kontak türüdür OF, devre kesici kontaklarının konumunu (açık/kapalı) gösterir SD, devre kesicinin bir elektrik arızası (aşırı yük, kısa devre) nedeniyle veya şönt açma salım çalışması veya düşük gerilim salımı çalışmasından dolayı attığını gösterir Geleneksel serbest hava termik akımı [Ith] 6A'dır Bu yardımcı kontak, 0.5 mm² kesitli 500 mm uzunluğunda bir kablo ile önceden kablolanmıştır Devre kesici içine vidalarla monte edilir GoPact MCCB 125, GoPact MCCB 200 ve GoPact MCCB 250, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 600 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak |
Garanti Süresi | 2 years |
Uzunluk | 500 mm |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | vidalarla |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 240 V AC |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
uzunluk | 500 mm |
sinyal kontakları düzenleme | 1 NA/NK |
yardımcı bağlantı terminali | ön kablolu 0.5-0.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | kesici durumu izleme |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 125 & GoPact MCCB 200 & GoPact MCCB 250 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 0.25 |
yerel sinyalleme | açma/kapama: AÇIK/KAPALI göstergesi & voltage release indication: açma göstergesi & elektriksel hata: açma göstergesi |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-12: 6 A -de 12 V AC 50/60 Hz & AC-12: 6 A -de 24 V AC 50/60 Hz & AC-12: 6 A -de 48 V AC 50/60 Hz & AC-12: 6 A -de 110 V AC 50/60 Hz & AC-12: 6 A -de 240 V AC 50/60 Hz & AC-14: 6 A -de 12 V AC 50/60 Hz & AC-14: 6 A -de 24 V AC 50/60 Hz & AC-14: 6 A -de 48 V AC 50/60 Hz & AC-14: 6 A -de 110 V AC 50/60 Hz & AC-14: 6 A -de 240 V AC 50/60 Hz & DC-12: 6 A -de 12 V DC & DC-12: 5 A -de 24 V DC & DC-12: 1 A -de 48 V DC & DC-12: 0.5 A -de 110 V DC & DC-12: 0.25 A -de 220 V DC |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın