
calcActive())">
Aksesuar, Uzatmalı Döner Kol GoPact Şalter 125
G12ROTE
TRY 2.115
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G12ROTE
Aksesuar, Uzatmalı Döner Kol GoPact Şalter 125
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aksesuar, Uzatmalı Döner Kol GoPact Şalter 125
TRY 2.115
Tanım
Bu yönlendirici kol, GoPact MCCB cihazlarının ön yüzüne takılır Bu genişletilmiş sürüm, panoların arkasına monte edilen cihazların switch pano önünden çalıştırılmasını mümkün kılar panel Şaft uzunluğu 250mm Bu uzatılmış yönlendirici kolla donatılmış MCCB'nin koruma derecesi IP54 Bu yönlendirici kol, tedarik edilmeyen 1 ila 3 asma kilit kullanılarak KAPALI konumda asma kilitlenebilir (kilit çapı 5 ila 8 mm) Gövde rengi gri (RAL 7035) ve kol rengi koyu gri (RAL 7016)'dir GoPact MCCB 125, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 620 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit|1 ila 3 asmalı kilit |
kol rengi | gri |
şaft uzunluğu | 250 mm |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | Kontrol |
IP koruma derecesi | IP54 |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 125 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın