
calcActive())">
Aksesuar, Soket Kaidesi, GoPact Şalter 200B, 3P3D
G20PBASE3P
TRY 4.230
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G20PBASE3P
Aksesuar, Soket Kaidesi, GoPact Şalter 200B, 3P3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aksesuar, Soket Kaidesi, GoPact Şalter 200B, 3P3D
TRY 4.230
Tanım
soketli versiyonu, tabandaki bağlantılara temas etmek zorunda kalmadan devre kesicinin çıkarılmasını ve/veya hızlı bir şekilde değiştirilmesini mümkün kılar Daha sonraki bir tarihte bir devre kesici ile donatılacak tabanlar kurarak gelecekteki devrelerin eklenmesine olanak sağlar soketli taban, tam bir konfigürasyon için ilgili soketli dönüştürme kiti ile ilişkilendirilmelidir Anma çalışma akımı In 200A'dır soketli devre kesici arka plakaya, raylara veya ön panele monte edilebilir GoPact MCCB 200, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 1.3 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir taban |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir taban |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | Montaj |
[In] nominal akım | 200 A |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 200 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın