
calcActive())">
Aksesuar, Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact Şalter 400
G40STSHD3P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G40STSHD3P
Aksesuar, Kısa Terminal Koruyucu 3P GoPact Şalter 400
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu kısa terminal koruyucu, güç devreleriyle doğrudan temasa karşı koruma sağlar Arka konnektörlü 3 kutuplu sabit veya soketli versiyonlarda kullanılır IEC 60529 Standardı ile ilgili IP40 Koruma derecesi sağlar Devre kesicinin yukarı ve aşağı yönüne monte edilebilir GoPact MCCB 400, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 0.3 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | kısa terminal koruyucusu |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | şebeke tarafı, yük tarafı |
Set başına Miktar | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | kısa terminal koruyucusu |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | yalıtım |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 400 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın