
calcActive())">
Aksesuar, GoPact Şalter 200-250 Şönt Açtırma Bobini (MX) AC 415V
G20-25SHT415AC
TRY 2.162
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G20-25SHT415AC
Aksesuar, GoPact Şalter 200-250 Şönt Açtırma Bobini (MX) AC 415V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aksesuar, GoPact Şalter 200-250 Şönt Açtırma Bobini (MX) AC 415V
TRY 2.162
Tanım
Anma çalışma gerilimi Un 380/415VAC 50/60Hz MX salım, besleme çıkışı anma çalışma geriliminin %70'inin üzerine çıktığında devre kesiciyi açar Maksimum müdahale zamanı 17ms Güç tüketimi 6VA / 380/415VAC 50/60Hz GoPact MCCB 200 ve GoPact MCCB 250, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 100 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
besleme kalkış gücü | 5 VA |
Bobin gerilimleri | Şönt açtırma |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
eşik açma gerilimi | 0,7...1,1 Un açma |
cihaz uygulaması | Kontrol |
yanıt süresi | 25 ms |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 200 & GoPact MCCB 250 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın