
calcActive())">
Aksesuar, GoPact Şalter 200-250 Düşük Gerilim Bobini (MN) AC 240V
G20-25UVR240AC
TRY 2.820
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G20-25UVR240AC
Aksesuar, GoPact Şalter 200-250 Düşük Gerilim Bobini (MN) AC 240V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aksesuar, GoPact Şalter 200-250 Düşük Gerilim Bobini (MN) AC 240V
TRY 2.820
Tanım
Anma çalışma gerilimi Un 208/240VAC 50/60Hz MN salım, besleme voltajı, anma çalışma gerilimi Un'un %35'inin altına düştüğünde devre kesiciyi açar Besleme voltajı 0.35 ve 0.7xUn arasında ise açılma mümkündür ancak garanti edilmez, 0.7xUn üzerinde açılma olmaz Salıma giden gerilim beslemesi 0.85xUn üzerinde kapanması sağlanır, bu eşiğin altında olduğunda devre kesicinin kapanması sağlanmaz Maksimum müdahale zamanı 22.8ms Güç tüketimi 2VA / 208/240VAC 50/60Hz GoPact MCCB 200 ve GoPact MCCB 250, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 100 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
besleme tutma gücü | 3.5 VA |
besleme kalkış gücü | 5 VA |
Bobin gerilimleri | düşük gerilim bobini |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
eşik açma gerilimi | 0,35...0,7 Un açma & 0,85...1,1 Un kapama |
cihaz uygulaması | Kontrol |
yanıt süresi | 25 ms |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 200 & GoPact MCCB 250 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın