Aksesuar, GoPact Şalter 125 Düşük Gerilim Bobini (MN) AC 415V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Aksesuar, GoPact Şalter 125 Düşük Gerilim Bobini (MN) AC 415V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 900 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
besleme tutma gücü | 3.5 VA |
besleme kalkış gücü | 5 VA |
Bobin gerilimleri | düşük gerilim bobini |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim bobini |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
eşik açma gerilimi | 0,35...0,7 Un açma & 0,85...1,1 Un kapama |
cihaz uygulaması | Kontrol |
yanıt süresi | 25 ms |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 125 |