
calcActive())">
Aksesuar, Çelik Kablo Konnektörleri, GoPact Şalter 400, 3P3D
G40SBC3P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G40SBC3P
Aksesuar, Çelik Kablo Konnektörleri, GoPact Şalter 400, 3P3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Çıplak kablo konnektörleri doğrudan cihaz terminallerine takılır Çıplak kablo malzemesi çeliktir Esnek bakır kablo (120mm² - 240mm²) veya sert bakır kablo (120mm² - 300mm²) uyumludur MCCB sonlandırmasında maksimum sıkma torku 20 Nm'dir Anma akım [In] 400A'dır GoPact MCCB 400, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 580 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | Çıplak kablo konnektörü |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Set başına Miktar | 6 |
iletken malzeme | çelik |
Ürün ya da bileşen tipi | Çıplak kablo konnektörü |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | bağlantı |
[In] nominal akım | 400-400 A |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 400 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın