Aksesuar, Ayrıcılar 3P GoPact Şalter 125
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Aksesuar, Ayrıcılar 3P GoPact Şalter 125
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 0.3 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | terminal uzantısı. |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | düz |
Set başına Miktar | 6 |
iletken malzeme | bakır |
bağlantı aralığı | 35 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | terminal uzantısı. |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | bağlantı |
[In] nominal akım | 125-125 A |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 125 |