
calcActive())">
Aksesuar, Ara Faz bariyeri GoPact Şalter 125
G12FASB2
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G12FASB2
Aksesuar, Ara Faz bariyeri GoPact Şalter 125
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu aksesuar, güç bağlantı noktalarında maksimum yalıtım için kullanılır Fazlar arası bariyerler devre kesiciye kolayca takılır Ebatlar 54mm (genişlik) x 43mm (Yükseklik) ve Kalınlık 1.4mm'dir GoPact MCCB 125, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 0.1 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | faz bariyeri |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P, 4P |
montaj konumu | şebeke tarafı, yük tarafı |
Set başına Miktar | 2 |
Genişlik | 54-54 mm |
Yükseklik | 43-43 mm |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | yedek parça |
Ürün ya da bileşen tipi | faz bariyeri |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | yalıtım |
kalınlık | 1.4-1.4 mm |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 125 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın