calcActive())">
Akım Trafo Tropik İklim DIN Montajı 800x5 Kablolar d. 40 - Çubuklar 12x50 20x40
METSECT5MD080
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECT5MD080
Akım Trafo Tropik İklim DIN Montajı 800x5 Kablolar d. 40 - Çubuklar 12x50 20x40
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
Çift çıkışlı uyum sağladığı bar: 50.5 mm x 12.5 mm veya 40.5 mm x 20.5 mm Yük ve doğruluk sınıfı aşağıdaki gibidir: sınıf 0.5 maksimum güç: 8 VA, sınıf 1 maksimum güç: 12 VA.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 28 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın