calcActive())">
Akım Trafo Tropik İklim DIN Montajı 150 5 Kablolar d.27 - Çubuklar 10x32 15x25
METSECT5MA015
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSECT5MA015
Akım Trafo Tropik İklim DIN Montajı 150 5 Kablolar d.27 - Çubuklar 10x32 15x25
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
Çift çıkışlı uyum sağladığı bar: 32.5 mm x 10.5 mm veya 25.5 mm x 15.5 mm Yük ve doğruluk sınıfı aşağıdaki gibidir: sınıf 0.5 maksimum güç: 3 VA, sınıf 1 maksimum güç: 5 VA.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 35 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın