
calcActive())">
Adaptör Terminal Bloğu, Tesys Deca, Lrd04L-D32L Lr3D04L-D32L Lr9D01-D32 Ayrı Montajı İçin
LAD7B205
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD7B205
Adaptör Terminal Bloğu, Tesys Deca, Lrd04L-D32L Lr3D04L-D32L Lr9D01-D32 Ayrı Montajı İçin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 96.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.12 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.12 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 87 mm |
Yükseklik | 85 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | terminal bloğu |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın