
calcActive())">
Acti9 iDPNa Vigi - RCBO - 1P+N - 6A - B Eğrisi - 4500A - 30mA - AC tipi
A9D51606
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9D51606
Acti9 iDPNa Vigi - RCBO - 1P+N - 6A - B Eğrisi - 4500A - 30mA - AC tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Toprak kaçağı koruma sınıfı AC tip 30mA hassasiyetli Toprak kaçağı koruma süresi gecikmesi anlıktır Icn sınıfı kısa devre kesme kapasitesi EN/IEC 61009-2-1 Standardına göre 4500A'e kadardır Bu ürün kısa devreye, aşırı kablo yüküne, dolaylı temastan kaynaklanan elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar Ön yüzdeki toprak arıza göstergesi, varsayılan arıza tipinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar Yeşil şeridin varlığı, kontakların fiziksel olarak açılmasını garanti eder ve işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlar Bu ürün EN/IEC 61009-2-1 standardına uygundur 20000 devire kadar elektriksel dayanıma ve 20000 devire kadar mekanik dayanıma sahiptir Ue çalışma voltajı 220VAC ila 240VAC Anma yalıtım voltajı 400VAC Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 4'tür Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 36mm x (Y) 85mm x (D) 73mm Ağırlığı 125g IP20 Koruma derecesine sahiptir IEC/EN 60529 Standardına göre modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C arası.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 54 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın