
calcActive())">
Acti 9 - sigorta bağlantı kesici STI - 3 kutup - 25 A - sigorta 10,3 x 38
A9N15656
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N15656
Acti 9 - sigorta bağlantı kesici STI - 3 kutup - 25 A - sigorta 10,3 x 38
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Acti9 STI izole edilebilir sigorta taşıyıcısı düşük voltajlı bir sigorta ayırıcısıdır. Yüksek kesme kapasitesi gerektiren üçüncül ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. 3P kutuplu, 25A'e kadar anma akımına sahip, 10.3mm x 38mm sigorta kartuş tipinde gG veya aM sigorta eğrisine sahiptir. Modüler montaj için DIN rayına monte edilebilir. Genel amaçlı sigorta (gG sigorta) aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. Motor uygulamaları için aM sigortası kısa devre koruması sağlar (yüksek tepe akımı olan yüklerin korunması). Terminallerinde IP20 koruma derecesi mevcut olup, modüler muhafazaya alındığında IP40'a dönüşmektedir. Sigorta varlığını belirlemek için ön yüzde veya alt terminalde klipsli bir işaret bulunur. İsteğe bağlı 230V neon gösterge ışığı sigortanın attığını gösterir (normal çalışmada kapalıdır ve sigorta attıktan sonra kırmızı renkte yanar). Cihaz, sabit sigorta taşıyıcısı ve yedek sigorta için ek bir muhafaza ile donatılmıştır. Ayrıca anahtarı asma kilitle kilitlenebiliyor.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın