calcActive())">
Acti 9 IHP 1 Kanal Dijital Zaman Saati - 24 Saat + 7 Gün
CCT15854
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15854
Acti 9 IHP 1 Kanal Dijital Zaman Saati - 24 Saat + 7 Gün
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
IHP dijital zaman anahtarı 18 mm genişlik (9 mm'lik 2 modül) Kullanıcı tarafından haftalık olarak girilen programa göre yükleri otomatik olarak açar ve kapatır Anahtarlama döngüsü 7 gündür (haftalık) Anahtarlama sayısı: 56 Batarya rezerviyle elektrik kesildiğinde tasarruf: 10 yıl Manuel geçersiz kılma mümkündür 1 kanal çıkışı
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 86 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın