
calcActive())">
Acti 9 IC Astro 2 Kanal SMART Programlanabilir karartma Saati
CCT15245
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

CCT15245
Acti 9 IC Astro 2 Kanal SMART Programlanabilir karartma Saati
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
IC Astro SMART astronomik programlanabilir alacakaranlık anahtarı 45mm Genişlik (9mm'lik 5 modül) Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre elektrik yükünün başlatılması ve durdurulması Coğrafi konuma göre gün doğumu ve gün batımı saatleri otomatik olarak hesaplandığından parlaklık sensörü kullanmanıza gerek kalmaz Entegre zaman anahtarı, anahtarlama döngüsü 7 gündür (haftalık). 84 anahtarlama işlemi Elektrik kesintisinde akü rezervi ile tasarruf: 10 yıl Manuel ve uzaktan geçersiz kılmalar mümkündür 2 kanal çıkışı Programlama hafıza anahtarı ve PC yazılımı ile de yapılabilir Ürünün sol tarafındaki kullanım kılavuzu tutucusu dokümana kolayca ulaşmanızı sağlar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | gün doğuş/batış zamanlarının hesaplanmasıyla kontrol |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın