
calcActive())">
Acil durdurma butonu, Harmony XB7, 22mm, kırmızı mantar 40mm, tetikleme mandalı salım için çekme, 1NC
XB7NT842
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB7NT842
Acil durdurma butonu, Harmony XB7, 22mm, kırmızı mantar 40mm, tetikleme mandalı salım için çekme, 1NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Net renk ve belirgin 40 mm mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Çift yalıtımlı plastik çerçeveye sahiptir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB7 |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 42.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | acil durdurma butonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.035 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60204-1, IEC 60364-5-53, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, ISO 13850, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, GOST |
Ürün ağırlığı | 0.035 kg |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
İşletme tipi | mandallama |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı: 2-2.4 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
kontak işlemi | ani hareketli |
kontak kullanımı | standart |
CAD genel genişliği | 40 mm |
CAD genel derinliği | 72 mm |
CAD genel yüksekliği | 40 mm |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (11-12)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | acil durdurma butonu |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB7 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
sıfırlama | itme-çekme |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 5 x 10exp(-7) -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz |
NEMA koruma derecesi | NEMA 12 'e uygunUL 50 & NEMA 3 'e uygunUL 50 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın