
calcActive())">
Aşırı yük PowerLogic PFC Kondansatör, 8.8/10.6 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCH088A106B48
TRY 2.005
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

BLRCH088A106B48
Aşırı yük PowerLogic PFC Kondansatör, 8.8/10.6 kvar - 480 V - 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aşırı yük PowerLogic PFC Kondansatör, 8.8/10.6 kvar - 480 V - 50/60Hz
TRY 2.005
Tanım
Harmonik akımın sirkülasyonu ile başa çıkmak için kapasitörlerin anma akımı arttırılmalıdır Kapasitörün sağladığı anma çıkış gücü 8.8 kVar / 480V AC, 50 Hz Sabitleme, çift Faston terminali ile sağlanır Bu bileşen IEC 60831-1 ve IEC 60831-2 standartlarına uygundur Ürün kasası ağırlığı 1.1 kg
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın