
calcActive())">
8 motor yolverici TeSys U dağıtıcı kutu - 8 RJ45 - 2 HE10 PLC tarafı - 24 V DC
LU9G02
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LU9G02
8 motor yolverici TeSys U dağıtıcı kutu - 8 RJ45 - 2 HE10 PLC tarafı - 24 V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 264.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dağıtıcı bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.26 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.26 kg |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | dağıtıcı bloğu |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın