
calcActive())">
60 mm çaplı - XVU sesli uyarı ünitesi - IP54 - 24 V AC/DC, siyah
XVUC9S
TRY 2.246
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVUC9S
60 mm çaplı - XVU sesli uyarı ünitesi - IP54 - 24 V AC/DC, siyah
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
60 mm çaplı - XVU sesli uyarı ünitesi - IP54 - 24 V AC/DC, siyah
TRY 2.246
Tanım
Özel montaj için modüler ışıklı kolona uyar Sürekli veya aralıklı sinyale sahiptir ve ses akustik seviyesi ayarlanabilmektedir CSA, UL, RoHS, CE Standartlarına uygundur ve IP54 koruma indeksine sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 172 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.077 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın