
calcActive())">
60 mm çaplı aydınlatmalı LED ünitesi - sabit - kırmızı - IP65 - 24 V
XVUC24
TRY 2.015
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVUC24
60 mm çaplı aydınlatmalı LED ünitesi - sabit - kırmızı - IP65 - 24 V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
60 mm çaplı aydınlatmalı LED ünitesi - sabit - kırmızı - IP65 - 24 V
TRY 2.015
Tanım
Entegre LED'i, makinelerinizin durumunu net bir şekilde görüntülemesine olanak tanıyan sabit bir ışık sunar Otomotiv, makine aleti, malzeme taşıma, paketleme, montaj istasyonları, konveyörler gibi uygulamalarda IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 145 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.064 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın